arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MMS 22-IOL-M08 Illustration similaire

MMS 22-IOL-M08

Commutateurs magnétiques programmables

ID 315830

Commutateur magnétique programmable MMS 22-IO-Link, Fonction d'apprentissage

  • Longueur de câble: 31 cm
  • Raccordement électrique: Connecteur mâle M8 4 broches
  • Tension nominale: 24 V
测量原理 磁性
开关点数量 模拟(IO-Link)
示教功能 是
线性 [%] 15
最终最大值的重复精度R < ±3%
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
传感器 LED 显示器 是
响应时间/典型值。开关时间 [ms] 6.0
通信接口 IO-链接
规格 V1.1
传输速度 COM2
端口 等级 A
额定电压 [V] 24.0
最小工作电压 [V] 18.0
最大电压 [V] 30.0
最大纹波(Ue的百分比) <2 % Vss
电压类型 DC
额定电流 [mA] 15.0
短路保护 是
极性反转保护 是
外壳材料 GV-5H(PA),黑色
电缆连接器/电缆终端 M8,4 针公头连接器
电缆长度 [cm] 31.0
电缆直径 [mm] 2.55
电缆设计(电线横截面/电线数量) 4x 0,05mm2
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 26.0
最小弯曲半径(静态) [mm] 13.0
重量 [g] 10.0
IP 防护等级 67
防护等级 III
钻孔抗乳化性能 * 是
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。