arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS E10-A

COS E10-A

Modules

ID 1586984

Modules, E10, Côté adaptateur

  • Nombre de contacts: 10
Convient pour Outil
Schéma de vissage S7
Type de transmission Signal
Poids [kg] 0.008
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Nombre de contacts 10.0
Courant nominal [A] 3.0
Tension alternative [V AC] 50.0
Tension continue [V DC] 50.0
Raccordement électrique Contacts à souder
Sortie de raccordement axial

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.