AGM-WZ 080
ID 1591355
- Kompenzace Z: 10 mm
- Max. síla Fz : 1100 N
- Max. síla Fd: 2200 N
- Max. síla pružiny: 300 N
- Třída ochrany IP: 40
Technické údaje
| Kompenzace Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Úhel vyrovnání [°] | ± 5 |
| Uzamykací síla zatažení [N] | 1300.0 |
| Uzamykací síla vysunutí [N] | 1700.0 |
| Min. síla pružiny [N] | 200.0 |
| Max. síla pružiny [N] | 300.0 |
| Vypínací moment bez tlaku [Nm] | 6.0 |
| Uzamykací moment (A+B) Mx, My [Nm] | 50.0 |
| Přídržný moment Mx, My centrálně uzamčeno (A+B) [Nm] | 100.0 |
| Uzamykací moment Mx, My ovládací píst (B) [Nm] | 22.0 |
| Přídržný moment Mx, My centrálně uzamčený ovládací píst (B) 0 - 6 bar [Nm] | 30.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak pro nastavení tuhosti [bar] | 0.0 |
| Max. provozní tlak pro nastavení tuhosti [bar] | 6.5 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.02 |
| Úhlová opakovatelnost [°] | 0.08 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Montáž na straně nástroje | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 7.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Spotřeba kapaliny [cm³] | 80.0 |
| Spotřeby kapaliny na středění (A+B) [cm³] | 27.0 |
| Spotřeby kapaliny na ovládací píst (B) [cm³] | 14.0 |
| Doba vysouvání [s] | 0.3 |
| Doba zasouvání [s] | 0.4 |
| Doba zamykání [s] | 0.05 |
| Zablokované a odblokované přípojky vzduchu | M5 |
| Max. excentrické zatížení [mm] | 260.0 |
| Třída ochrany IP | 40 |
| Max. statický moment Mx/My [Nm] | 100.0 |
| Max. statický moment Mz [Nm] | 100.0 |
| Max. statická síla Fx/Fy [N] | 1000.0 |
| Max. statická síla Fz [N] | 1100.0 |
| Max. dynamický moment Mx/My [Nm] | 50.0 |
| Max. dynamický moment Mz [Nm] | 75.0 |
| Síla Fx max. dynamická [N] | 400.0 |
| Síla Fy max. dynamická [N] | 400.0 |
| Síla Fz max. dynamická [N] | 550.0 |
| Max. síla Fd [N] | 2200.0 |
Max. loads
Deflection
AGM-WZ load diagram – vertical structure
AGM-WZ load diagram – horizontal structure
Max. loads
This is the sum of all static loads that are permitted to act on the compensation unit.
Deflection
AGM-WZ load diagram – vertical structure
- Osa X:
- Distance of the center of gravity
- Osa Y:
- Load capacity
AGM-WZ load diagram – horizontal structure
- Osa X:
- Distance of the center of gravity
- Osa Y:
- Load capacity
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Fluid consumption
refers to the air consumption per one retraction and extension cycle
Guidance system
Ball guides
Monitoring
via magnetic switch or inductive proximity sensor
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Housing
hard anodized aluminum alloy, functional parts made of hardened steel
Scope of delivery
Compensation unit in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months