arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
RM 200-W90-1 Abbildung ähnlich

RM 200-W90-1

Ident.-Nr. 313007

Universalschwenkflügel RM-W, Baugröße: 200, pneumatisch, ohne Durchführung, Stoßdämpfer-Variante: 1, Drehwinkel: 90 °, Endlageneinstellbarkeit: 5 °

  • Drehmoment: 4 Nm
Drehwinkel [°] 90
Endlageneinstellbarkeit [°] 5
Drehmoment [Nm] 4.0
Schutzart IP 40
Eigenmasse [kg] 2.1
Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] 0.16
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 74.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.044
Länge X [mm] 80.0
Breite Y [mm] 142.0
Höhe Z [mm] 115.0
Moment My max. [Nm] 18.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 1800.0
Stoßdämpfervariante -2 sollte nur für höhere Beladungen eingesetzt werden.
Zur Auslegung des Schwenkmoduls empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Auf Anfrage sind auch andere Winkel möglich.

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.

Position du flasque
est toujours représentée dans la position finale gauche. À partir de là, il tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.

Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.

Choix ou dimensionnement
Pour une configuration ou un calcul de contrôle des unités, nous recommandons l'utilisation de notre logiciel Toolbox, disponible en ligne. La vérification du dimensionnement de l'unité choisie est impérativement nécessaire, sinon de surcharges sont possibles.

Matériau de l'unité de pivotement à palette
Acier

Matériau du corps
Alliage d'aluminium anodisé

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
Vérin à palette

Etendue de la livraison
Entièrement opérationnel, sauf sans support détecteur et sans détecteur de proximité

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande