arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SRH-plus 25-H-M8 Ilustração semelhante

SRH-plus 25-H-M8

N.º de identificação 359351

Cabeça giratória universal SRH-plus, Tamanho: 25, pneumático, passagem pneumática e elétrica, Versão do amortecedor: difícil, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 3 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor, com passagem elétrica integrada

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Tamanho das conexões E na extremidade de saída: M8
  • Torque: 4.6 Nm
Ângulo de rotação [°] 180
Ajuste de posição final [°] 3
Torque [Nm] 4.6
Classe de proteção IP 67
Peso [kg] 2.6
Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] 88.0
Tempo de giro sem carga útil [s] 1.1
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Diâmetro da mangueira de conexão 6 x 3.9 x 1.05
Nº de passagens de fluido 4.0
Pressão máx. passagem de meios fluidos [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Precisão de repetição [°] 0.05
Nº de conexões E na extremidade de saída 6.0
Tamanho das conexões E na extremidade de saída M8
Máx. tensão [V] 24.0
Corrente máxima por fio [A] 1.0
Máx. atual [A] 1.0
Comprimento X [mm] 86.8
Largura Y [mm] 133.9
Altura Z [mm] 135.5
Momento Mx máx. [Nm] 10.4
Força axial máx. Fz máx. [N] 800.0
Todas as unidades também estão disponíveis na versão FKM. Entre em contato conosco para mais detalhes.

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end position for 100 consecutive cycles.

Customized angle of rotation
More swivel angles are available on request.

Torque in the end positions
Please note that the final angular degrees (approx. 2°) before the end position can only be approached using the force of a single drive piston. For this reason, double actuated modules only have about half the rated torque available in this area. An external stop can be used to provide the full torque even in the end positions.

Swiveling time
is the rotation time of pinion/flange around the nominal rotation angle. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not included and are to be considered when cycle times are calculated.

Standard conditions
The technical data shown refers to an environment of 20 °C and atmospheric pressure.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
Double piston rack and pinion principle

Scope of delivery
Centering sleeves, O-rings for direct connection, assembly and operating manual with manufacturer’s declaration

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request