arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
DRL 20-W090-ASP Illustration similaire

DRL 20-W090-ASP

ID 314773

Unité de levage/tournage compacte DRL, Taille: 20, pneumatique, avec verrouillage de tige

  • Course verticale [axe Z]: 33 mm
  • Angle de rotation: 90 °
  • Poids de pièce: 1 kg
Angle de rotation [°] 90
Réglage angle de rotation par côte [°] 2.0
Course verticale [axe Z] [mm] 33.0
Course verticale linéaire [axe Z] [mm] 18.0
Réglage de course vertical par coté [axe Z] [mm] 10.0
Différence de hauteur max. entre les positions finales [mm] 10.0
Couple [Nm] 2.26
Lever force [N] 245.0
Force descente [N] 220.0
Répétabilité [axe Z] [mm] ± 0.01
Répétabilité [°] 0.02
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Volume de la cylindre par cycle [cm³] 75.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Poids de pièce [kg] 1.0
Nombre de cycles max. autorisé par minute [1/min] 63.0
Poids [kg] 2.7
Version avec frein de maintien Oui

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

사이클 시간
사이클 시간은 인상/터닝 유닛의 전형적인 Pick & Place 이동을 나타냅니다. 실제 사이클 시간은 호스 길이 및 호스 지름과 밸브 전환 또는 PLC 반응 시간에 영향을 받는다는 것을 참고하십시오.

스트로크
스트로크는 축 방향당 최대 정격 스트로크입니다. 각 면에 대해 단축할 수 있습니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

관성의 정격 로드 또는 질량 모멘트
밸브는 플랜지에 부착된 총 로드를 나타냅니다. 최대값을 초과하면 모듈의 수명이 단축될 수 있다는 것을 참고하십시오. SCHUNK는 그러한 경우에 어떤 보증도 제공하지 않습니다.