TENDO P HSK-C 32 Ø8x67
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 204477
TENDO P HSK-C 32 Ø8x67, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: TENDO Platinum
- Interface de porte-outils: HSK-C 32
- Chiron FZ 08
- Diamètre de serrage: 8 mm
- Longueur de projection: 67 mm
- Concentricité: < 0,003 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 23 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO Platinum |
| Interface de porte-outils | HSK-C 32 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 67 mm / 2.6" |
| L2 [mm] | 37.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| G | M6 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 23.0 |
| Poids [kg] | 0.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Utilisable également comme HSK-C (version manuelle)
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement manuel de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande
TENDO Platinum avec Cool Flow disponible sur demande