TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100
Polygonal Extensions
ID 215701
TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100, Polygonal Extensions
- TRIBOS SVL
- Clamping diameter: 1 mm
- Machine-side clamping diameter: 12 mm
- Overall length: 100 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
Technical details
| Tecnologia | Prolunghe poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Attacco portautensile | SVL-12 |
| Diametro di serraggio D1 | 1 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Lunghezza complessiva L [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Peso [kg] | 0.05 |
Versione
Funziona alla perfezione in combinazione con i nostri sistemi portautensili TENDO e TRIBOS
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h6
Limite velocità max
35.000 1/min
Ogni esigenza
Può essere accorciato individualmente dalla lunghezza standard di 100 mm fino a un minimo di 50 mm
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta