PVB 50-54 QCS
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1497899
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Extension de pôle flexible PVB 50 QCS
- Pour le montage sur des mandrins magnétiques à pôles carrés
- Avec système à changement rapide
- Technologie: Pôle carré
- Dimensions: 47 x 45 x 54 mm
- Poids: 0.8 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 47.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 45.0 |
| Hauteur [mm] | 54.0 |
| Course de compliance [mm] | 7.0 |
| Poids [kg] | 0.8 |