SBS-S-W 315
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703251
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille de protection avec buses de pulvérisation
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
- Compatible avec: ROTA THW plus 315-104
- Diamètre: 32 mm
- Poids: 4.6 kg
Détails techniques
| ØA [mm] | 104.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 70.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 47.0 |
| ØG [mm] | 85.0 |
| K | M16x1.5 |
| Poids [kg] | 4.6 |