arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV 510-A11 Illustration similaire

FFV 510-A11

Plaque interface standard

ID 836070

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z510
  • Côté machine: ISO 702-1 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 580 mm
  • Cercle de pas de broche: 235 mm
  • Hauteur: 42.5 mm
  • Perçage: 193 mm
  • Poids: 77 kg
Chuck side Z510
Machine side ISO 702-1 Nr. 11
Chuck pitch circle [mm] 580.0
Spindle pitch circle [mm] 235.0
Height [mm] 42.5
Through-hole [mm] 193.0
Weight [kg] 77.0

Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws