GBG-W 65-22-8
Mors à crocs
ID 430729
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors grip réversible
- Étage grip avec 3 mm vertical et 5 mm horizontal
- Interface 1: W-65-1
- Dimensions: 65 x 22 x 8 mm
- Poids: 0.07 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 8.0 |
| Hauteur [mm] | 22.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.07 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation