arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-CG5-B 160-81-50 Illustration similaire

SGWB-CG5-B 160-81-50

Mors réversibles, grip

ID 1497022

Délai de livraison sur demande
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors réversible grip métal dur, mobile
  • Interface 1: W-160
  • Compatible avec: KSC3 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 81 x 50 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 3.3 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 81.0
Hauteur [mm] 50.0
Poids [kg] 3.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation