SGWB-CG5-B 65-57-27
Reversal jaws grip
ID 1494321
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Reversal jaw carbide-grip, movable
- Quick-change jaw
- Suitable for: KSX-C2 125
- Dimensions: 65 x 57 x 27 mm
- grip step: 5 mm
- Weight: 0.8 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 57.0 |
| Hauteur [mm] | 27.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.8 |
Etendue de la livraison
Système de mors