arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP3 140-AS

KSP3 140-AS

Blocos de força de fixação pneumáticos de 2 castanhas

ID 1409269

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Características do produto:
  • Bloco de força de fixação de 2 castanhas
  • Fixação centralizada
  • Curso padrão
  • Amplificação da força de fixação/fixação externa
  • Castanhas base: Serrilhada fina e macho e fêmea
Dados técnicos:
  • Dimensões: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Força de fixação na pressão de operação máx.: 30 kN
  • Força de fixação adicional resultante do conjunto da mola: 4.5 - 9 kN
  • Curso por castanha: 3 mm
  • Máx. altura da castanha: 60 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão de operação: 3 - 9 bar
  • Consumo de ar por curso duplo a 6 bar: 2300 cm³
  • Tempo de fechamento/abertura: 0.3 s
  • Peso: 7.1 kg
单指行程 [mm] 3.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 30.0
弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] 4.5
弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] 9.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 20.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 2300.0
闭合/张开时间 [s] 0.3
重量 [kg] 7.1

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)