arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-F 250-AS-PM

KSP3-F 250-AS-PM

空圧式 2 爪クランピングブロック

ID 1433824

空圧式クランピングブロック 標準バージョン

特長:
  • 2 爪クランピングブロック
  • 固定ジョー付き
  • 標準ストローク
  • クランプ力の増幅 / 外部固定
  • 空圧式の終了位置モニタリング
  • 空圧式接触モニター
  • ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
テクニカルデータ:
  • 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
  • 最大作動圧力での把持力: 37 kN
  • スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 10.5 - 20 kN
  • 片側ストローク: 10 mm
  • 最大ジョー高さ: 150 mm
  • 繰り返し精度: 0.01 mm
  • 作動圧力: 3 - 4 bar
  • ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 9100 cm³
  • 閉 / 開時間: 1.6 s
  • 重量: 32 kg
片側ストローク [mm] 10.0
最大作動圧力での把持力 [kN] 37.0
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] 10.5
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] 20.0
最低作動圧力 [bar] 3.0
最大作動圧 [bar] 4.0
バイスの繰り返し精度 [mm] 0.01
最大ジョー高さ [mm] 150.0
距離 H [mm] 40.0
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] 9100.0
閉 / 開時間 [s] 1.6
重量 [kg] 32.0

納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書

把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。

バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。

繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。

メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。