KSP3-LH 100-AS-PM
공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
ID 1433673
표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록
제품 특징:
제품 특징:
- 2-죠 조임력 블록
- 중앙 클램핑
- 롱 스트로크
- 클램핑 포스 증폭/외부고정
- 공압식 말단 위치 모니터링
- 공압식 접촉 모니터링
- 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
- 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
- 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 8 kN
- 스프링 조립으로 인한 추가 클램핑 포스: 1 - 2.5 kN
- 죠당 스트로크: 6 mm
- 최대 죠 높이: 150 mm
- 반복 정밀도: 0.01 mm
- 작동 압력: 3 - 9 bar
- 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
- 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
- 중량: 4 kg
기술 세부 정보
| Stroke per jaw [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Clamping force at max. operating pressure [kN] | 8.0 |
| Min. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 1.0 |
| Max. additional clamping force resulting from spring assembly [kN] | 2.5 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 9.0 |
| Repeat accuracy of vise [mm] | 0.01 |
| Max. jaw height [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Air consumption per double stroke at 6 bar [cm³] | 1000.0 |
| Closing/opening time [s] | 0.2 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual
Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.
Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.
Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes
Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)