arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 100-AS

KSP3-LH 100-AS

Étaux de serrage pneumatique 2 mors

ID 1409302

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 8 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 1 - 2.5 kN
  • Course par mors : 6 mm
  • Hauteur de mors max.: 150 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
  • Poids: 4 kg
Corsa per griffa [mm] 6.0
Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] 8.0
Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 1.0
Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] 2.5
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 9.0
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 150.0
Distanza H [mm] 16.0
Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] 1000.0
Tempo di chiusura/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio, tappi di copertura, bussole di serraggio, viti calibrate, istruzioni per l'uso

Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza delle ganasce, distanza "H" alla pressione massima.

Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.

Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.

Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse a vite TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213)