arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGS3-LH 100

PGS3-LH 100

공압식 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1446791

표준 버전의 공압 클램핑 포스 블록

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 롱 스트로크
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 100 x 87,7 mm
  • 최대 작동 압력에서의 클램핑 포스: 4.5 kN
  • 죠당 스트로크: 6 mm
  • 최대 죠 높이: 45 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 작동 압력: 2 - 6 bar
  • 공기 소모/이중 스트로크(6바): 1000 cm³
  • 중량: 5 kg
Course par mors  [mm] 6.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 4.5
Pression d'utilisation min. [bar] 2.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 45.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 1000.0
Poids [kg] 5.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors, manuel d'utilisation ; sans système de mors, sans tirettes de bridage, sans tirettes d'indexation