KSC mini 70-80
Kleinteilespanner
N.º de identificação 1452102
Zentrischspanner Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Ohne Systembacken
- Backenschnellwechselsystem
- Abmessungen: 70 x 80 x 20 mm
- Max. Spannkraft: 16 kN
- Max. Drehmoment: 50 Nm
- Gewicht: 0.9 kg
Detalhes técnicos
| Larghezza della morsa di serraggio [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 16.0 |
| Coppia max. [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
La fornitura comprende
Morsa incl. manuale operativo; senza ganasce, senza chiave dinamometrica