GFD mini 264-75-3 52
Systèmes de chargement manuels
ID 1561241
Système de chargement manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Rehausse pyramidale à trois voies
- Système à serrage manuel
- Dimensions: 264 x 294 x 75 mm
- Division de la tirette de bridage: 52 x 52 mm
- Effort de plaquage: 17 kN
- Couple de rotation max.: 30 Nm
- Matière: Aluminium à anodisation dure
- Poids: 7.8 kg
Détails techniques
| Effort de plaquage [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Couple de rotation max. [Nm] | 30.0 |
| Poids [kg] | 7.8 |
Etendue de la livraison
Rehausse pyramidale, notice d'utilisation ; sans tirette de bridage, sans dispositif de serrage