OPUS-H3 130-52
Vérin avec passage
ID 1360385
Cylindre de serrage version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vérin avec passage
- Perçage: 52.5 mm
- Course du piston: 25 mm
- Surface du piston: 131 cm²
- Force de traction à 45 bars: 58 kN
- Quantité de fuite d'huile: 3.5 l/min
- Pression d'utilisation maximale: 45 bar
- Vitesse de rotation max.: 6300 1/min
- Poids: 15 kg
Détails techniques
| Max. rotational speed [1/min] | 6300.0 |
|---|---|
| Piston surface [cm²] | 131.0 |
| Piston stroke [mm] | 25.0 |
| Through-hole [mm] | 52.5 |
| Max. pressure [bar] | 45.0 |
| Pull force at 45 bar [kN] | 58.0 |
| Oil leakage rate [l/min] | 3.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.04 |
| Power consumption [kW] | 1.2 |
| Weight [kg] | 15.0 |