ROTA NCO 260 A6-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856021
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Course par mors : 10 mm
- Course du piston: 30 mm
- Force de serrage max.: 150 kN
- Force d'actionnement max.: 62 kN
- Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
- Poids: 39 kg
Détails techniques
| 스핀들 유형 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 4500.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 150.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 62.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 10.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 30.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.33 |
| 중량 [kg] | 39.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼