arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 260 A8-SV90°

ROTA NCO 260 A8-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856022

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 10 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Force de serrage max.: 150 kN
  • Force d'actionnement max.: 62 kN
  • Vitesse de rotation max.: 4500 1/min
  • Poids: 38 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 4500.0
Forza di serraggio max. [kN] 150.0
Forza di azionamento max [kN] 62.0
Corsa/griffa [mm] 10.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.33
Peso [kg] 38.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso