arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 315 A11-KV

ROTA NCO 315 A11-KV

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856037

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 13 mm
  • Course du piston: 40 mm
  • Force de serrage max.: 190 kN
  • Force d'actionnement max.: 90 kN
  • Vitesse de rotation max.: 3600 1/min
  • Poids: 65 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 11
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 3600.0
Force de serrage max. [kN] 190.0
Force d'actionnement max. [kN] 90.0
Course/mors [mm] 13.0
Course du piston (H) [mm] 40.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.85
Poids [kg] 65.0

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation