arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCO 400 Z300-SV90°

ROTA NCO 400 Z300-SV90°

Mandrins automatiques avec centre fermé

ID 856040

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Course du piston: 45 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Force d'actionnement max.: 120 kN
  • Vitesse de rotation max.: 2500 1/min
  • Poids: 108 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 11 (Z300)
톱니 3/32" x 90°
최대 회전 속도 [1/min] 2500.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 구동력 [kN] 120.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
피스톤 스트로크(H) [mm] 45.0
관성의 모멘트 [kgm²] 2.25
중량 [kg] 108.0

제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼