ROTA NCO 500 Z380-SV90°
Mandrins automatiques avec centre fermé
ID 856050
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Course par mors : 15 mm
- Course du piston: 45 mm
- Force de serrage max.: 330 kN
- Force d'actionnement max.: 140 kN
- Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
- Poids: 164 kg
Détails techniques
| Tipo di mandrino | ISO 702-4 |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Nr. 15 (Z380) |
| Dentatura | 3/32" x 90° |
| Numero di giri max. [1/min] | 2000.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 330.0 |
| Forza di azionamento max [kN] | 140.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 15.0 |
| Corsa del pistone (H) [mm] | 45.0 |
| Momento di inerzia [kgm²] | 5.3 |
| Peso [kg] | 164.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, 상부 죠용 T너트 또는 설치 나사, 척 설치 나사, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼