arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCE 315-106 Z220-KV

ROTA NCE 315-106 Z220-KV

관통 구멍 포함 3죠 파워 척

ID 1374472

관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척

  • 판매 종료일: 2024-06-30
제품 특징:
  • 중량 감소 파워 선반 척
  • 관통 구멍: 106 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.8 mm
  • 피스톤 스트로크: 25 mm
  • 최대 클램핑 포스: 155 kN
  • 최대 구동력: 58 kN
  • 최대 회전 속도: 3500 1/min
  • 중량: 39.3 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3500.0
Força de fixação máx. [kN] 155.0
Máx. força de atuação [kN] 58.0
Curso/castanha [mm] 5.8
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Momento de inércia [kgm²] 0.44
Peso [kg] 39.3

Escopo de fornecimento
Placa de torno, parafusos de aperto para castanhas de sobrepor, chave de montagem para um anel roscado giratório, porca de tração, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação