NS 163
Lardon simple
ID 142102
NS 163, Lardon simple
- Largeur de rainure: 21 mm
- Couple de serrage max.: 150 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
Détails techniques
Groupe de produit | Lardon simple |
---|---|
Hauteur H [mm] | 25.5 |
Hauteur H1 [mm] | 11 |
Vis cyl. | M16 x 35 |
Couple de serrage max. adm. [Nm] | 150 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).