NS 205
Jednoduchý kámen do T-drážky
N.º de identificação 140123
NS 205, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 25.5 mm
- Max. utahovací moment: 240 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Detalhes técnicos
| Product group | Single T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 25.5 |
| Width B [mm] | 36.0 |
| Height H [mm] | 34.5 |
| Height H1 [mm] | 14.5 |
| Length L [mm] | 31.0 |
| Cyl.-screw | M20 x 45 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 240.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)