arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSK 350 Illustration similar

NSK 350

Single T-nut

ID 144107

In stock
NSK 350, Lardon simple

Caractéristiques des produits :
  • Largeur de rainure: 21 mm
  • Couple de serrage max.: 150 Nm
  • Unité de livraison: 1 pièce
Outils :
  • Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Groupe de produit Lardon simple
Largeur de la fente N [mm] 21.0
Largeur B [mm] 26.0
Hauteur H [mm] 23.0
Hauteur H1 [mm] 8.5
Longueur L [mm] 27.0
Vis cyl. M16 x 35
Couple de serrage max. adm. [Nm] 150.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).