NSE3 138-P-K
Modules de bridage
ID 1337167
Module de serrage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Joint conique
- Transfert de liquides pneumatique/hydraulique
- Surveillance de la pression dynamique des positions du coulisseau de serrage "ouvert" et "fermé"
- Dimensions: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Effort de plaquage: 8 kN
- Force de plaquage avec turbo: 28 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 4.5 kg
Détails techniques
| Effort de plaquage [kN] | 8.0 |
|---|---|
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 28.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, capuchons, manuel d'utilisation ; sans tirette, sans coupleur embout pour l'unité de transfert de liquides