arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SPA-X 40

SPA-X 40

Tirettes de bridage

ID 471155

Tirettes de bridage standard

Caractéristiques des produits :
  • Broches de compensation
  • Compliance dans une direction
  • Acier inoxydable
Caractéristiques techniques :
  • Force de maintien M10: 35 kN
  • Compensation en X: ± 1 mm
  • Poids: 0.3 kg
Holding force M10 [kN] 35.0
Compensation in X direction [mm] ± 1
Material Stainless steel
Variant Compensation in one direction
Weight [kg] 0.3

Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw