arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TKE 355-505 Illustration similaire

TKE 355-505

Stabilisateurs

ID 1398470

En stock
Système de bridage direct des pièces

Caractéristiques des produits :
  • Unité de serrage télescopique
  • Unité extensible pour le support latéral des pièces hautes
Caractéristiques techniques :
  • Plage de compensation: 355 - 505 mm
  • Poids: 2.4 kg
Compensation min. [mm] 355.0
Compensation max. [mm] 505.0
Poids [kg] 2.4

Etendue de la livraison
Unité de serrage télescopique