MSC-PM35 Ø150
MAGNOS pour applications de rectification
ID 422283
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin magnétique permanent
- Technologie: Pôle radial
- Type d'aimant: Néodyme
- Dimensions: Ø150 x 68 mm
- Nombre de pôles: 10
- Force de serrage max.: 80 N/cm²
- Epaisseur min. de la pièce à usiner: 5 mm
- Attachement de centrage cylindrique: ø50 x 5 mm
- Trou traversant possible jusqu'à: 24 mm
- Filet de fixation arrière: M6
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 8 kg
Détails techniques
| H [mm] | 68.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [N/cm²] | 80.0 |
| Number of poles | 10.0 |
| Min. workpiece thickness [mm] | 5.0 |
| Weight [kg] | 8.0 |
Scope of delivery
Magnetic chuck, removable hexagon socket wrench, operating manual