arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFRS-A1-050 430 x 315

MFRS-A1-050 430 x 315

Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik

ID 423411

Magnetspanntechnik Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2025-07-01
  • Ersetzt durch: 1594944
Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Quadratpol
  • Magnettyp: AlNiCo + Neodym
  • Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 430 x 315 x 66 mm
  • Polgröße: 50 x 50 mm
  • Anzahl Pole: 24 (Polgewinde M8)
  • Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
  • Max. Haltekraft Gesamt: 94.2 kN
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 65 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Anschluss: 4-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [kN] 94.0
Nombre de pôles 24.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 8.0
Poids [kg] 65.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle