MFRS-A2-050 1000 x 500
Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik
Ident.-Nr. 1304007
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-10-24
- Ersetzt durch: 1594996
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Quadratpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
- Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 1000 x 500 x 86 mm
- Polgröße: 50 x 50 mm
- Anzahl Pole: 84 (Polgewinde M8)
- Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
- Max. Haltekraft Gesamt: 329.7 kN
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 295 kg
- Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
- Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
- Anzahl Kanäle: 2
- Anschluss: 7-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 67
Technische Details
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 330.0 |
| Nombre de pôles | 84.0 |
| Raccordement | 7-PIN |
| Nombre de canaux | 2.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 13.0 |
| Poids [kg] | 295.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle