arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRS-V-A1-050 800 x 600 Illustration similaire

MFRS-V-A1-050 800 x 600

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 1301676

Technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-07-01
  • Remplacé par: 1594962
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
  • Interface VERO-S partie inférieure à six voies
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 800 x 600 x 66 mm
  • Taille des pôles: 50 x 50 mm
  • Nombre de pôles: 80 (pôle filetage M8)
  • Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
  • Force de maintien totale max.: 314 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 220 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Position connexion rapide: A (position standard)
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 600.0
H [mm] 66.0
Max. clamping force [kN] 314.0
Number of poles 80.0
Connection 4-PIN
Number of channels 1.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Min. workpiece thickness [mm] 8.0
Weight [kg] 220.0

Scope of delivery
Magnetic chuck with VERO-S interface, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions, without clamping pins