KEH plus 02 400V/50Hz
Contrôleur
ID 420651
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
- Raccordement: 1x ILME
- Nombre de canaux: 2
- Raccordement électrique: 400 V / 50 Hz
- Poids: 10 kg
Détails techniques
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Anschluss | 1x ILME |
| Anzahl Kanäle | 2.0 |
| Ansteuerung Magnetspannplatten | Bis zu 2 |
| Netzspannung | 400 V / 50 Hz |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
Lieferumfang
Steuereinheit mit rückseitiger Magnetfolie, Anschlusskabel 32A mit Stecker (5 Meter), Anschlusskabel für PLC easy (5 Meter), Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung; ohne Verbindungskabel, ohne Handfernbedienung und ohne PLC Box und Kabel