arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Dans l'industrie moderne de l'assemblage, les temps de cycle courts, le traitement de grandes quantités et la manipulation de pièces diverses - des composants électroniques aux rotors lourds et de grande taille - sont d'une importance capitale. L'accent est donc toujours mis sur la sécurité des processus, la fiabilité et la disponibilité des systèmes.​

La vaste gamme standard de pinces, d'axes linéaires et d'unités pivotantes permet une adaptation souple à un large éventail d'exigences. En outre, SCHUNK offre la possibilité de mettre en œuvre des solutions spéciales individuelles pour réaliser votre processus d'assemblage.

Assemblage d'un moteur électrique

Lors de l'assemblage de composants individuels, la précision et l'efficacité sont primordiales. De grandes quantités doivent être assemblées avec des temps de cycle courts. Un exemple spécifique est celui d'une ligne d'assemblage d'un moteur électrique. L'accent est mis ici sur les étapes d'assemblage spéciales. Il s'agit notamment de manipuler avec précision le boîtier du stator dans la station d'assemblage, d'insérer le stator dans le boîtier correspondant et de placer le rotor dans le stator. Enfin, le couvercle est installé, ainsi que la visserie.

Assemblage à grande vitesse

Les systèmes d'assemblage à haute performance pour la production de masse se caractérisent par des temps de cycle courts, une production élevée de pièces et un fonctionnement ininterrompu 24h/24h. Les systèmes comprennent plusieurs étapes d'assemblage, dans le cadre desquelles une stratégie zéro défaut est souvent soutenue par des étapes de test connectées. En règle générale, des lignes de transfert avec des porte-pièces ou des tables indexables rotatives sont utilisées pour assurer un flux de production efficace. Les pièces sont acheminées par des bandes d'alimentation, des convoyeurs en spirale ou des technologies de séparation des pièces.

SCHUNK propose des technologies pneumatiques et non pneumatiques pour permettre des solutions flexibles et personnalisées.

Assemblage de joints toriques

L'assemblage automatisé des joints toriques augmente le taux de productivité de votre production et soulage les employés des tâches monotones. Nos composants permettent une fixation précise des joints toriques, tant sur les arbres (montage extérieur) que dans les trous d'alésage (montage intérieur). De cette manière, la qualité et l'efficacité peuvent être optimisées dans la même mesure.

Dans l'exemple d'application, un système semi-automatique est utilisé en raison de la petite taille des lots. Les joints toriques sont montés automatiquement par l'ORG. Les pièces sont alimentées manuellement par les plaques de serrage. Le préhenseur centré PZN-plus saisit ensuite le composant avec le joint torique monté et l'insère dans le second composant. Le système à changement rapide CMS permet de convertir le système pour d'autres travaux d'assemblage.

Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application.

Dans le CoLab, le centre d'application de SCHUNK, nous travaillons avec vous pour tester votre application. Nous vous aidons à réaliser des études de faisabilité, des analyses de processus et des démonstrations de votre processus. De cette façon, vous pouvez minimiser vos risques et gagner du temps lors de la mise en service. Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.