arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSC-F

KSC-F

Basic clamping vise
The SCHUNK KONTEC KSC-F single-acting vises are perfectly suitable for equipping palletizing systems. Due to the modular system, the VERO-S interface and the 160° quick clamping, they can be adapted to new clamping tasks in no time at all.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Extrem flache Bauweise
    Für maximale Ausnutzung des Maschinenraumes
  • Schnellspannung über Drehmomentschlüssel
    Einfache, schnelle und zuverlässige Spannung des Werkstücks
  • Hohe Spannkräfte
    Sorgen für Prozesssicherheit während der Bearbeitung
  • Großer Spannbereich
    Hohe Flexibilität
  • Seitliche Ablaufnuten
    Zum Abfluss von Kühlschmierstoff und Spänen
  • Breites Einsatzspektrum
    Für Roh- als auch Fertigteilbearbeitung geeignet
  • Umfangreiches Backenprogramm
    Optimale Anpassung an neue Spannaufgaben
  • Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
    Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
  • Spannung auf Zug
    Kein Durchbiegen des Grundkörpers
  • VERO-S Schnittstelle
    Flexibel kombinierbar mit dem großen VERO-S Baukasten für noch kürzere Rüstzeiten

Optionen und spezielle Informationen

  • Hocheffizienter Allrounder für die Roh- und Fertigteilbearbeitung
    SCHUNK KONTEC KSC-F Einfachspanner mit fester Backe eignen sich speziell für den Einsatz in der automatisierten Maschinenbeladung. Sie punkten mit einer Schnelleinstellung des Spannbereichs, flacher Bauweise und geringem Gewicht – perfekte Voraussetzungen für den Einsatz in Palettenspeichern. Die Baugrößen KSC-F 80, KSC-F 125 und KSC-F 160 wurden gezielt für die gängigen Palettengrößen 320 x 320 mm, 400 x 400 mm und 500 x 500 mm ausgelegt.
  • Bereits mit vergleichsweise geringem Drehmoment erzielt er hohe Spannkräfte. Da die Spannung auf Zug erfolgt, wird die Biegebelastung am Grundkörper minimiert. Damit eignen sich die Spanner hervorragend für den Einsatz auf dem SCHUNK VERO-S Nullpunktspannsystem.