WDM-5X-BP 270-250-36
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Ident.-Nr. 1398173
Zubehör Werkstückdirektspannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Basiserhöhung als stabiler Unterbau
- Für sehr große Lochraster
- Abmessungen: 270 x 250 x 36 mm
- Gewicht: 14.2 kg
Technische Details
| Länge [mm] | 270.0 |
|---|---|
| Breite [mm] | 250.0 |
| Höhe [mm] | 36.0 |
| Gewicht [kg] | 14.2 |
제공 범위
기본 높이 확장: 고정 나사 미포함