GBS-W 125-40-11.5-5
Mors étagé
ID 430414
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors étagé, revêtus 5 mm
- Interface 1: W-125-1
- Dimensions: 125 x 40 x 11,5 mm
- Étape de serrage: 5 mm
- Nombre de maillages de trous: 12
- Poids: 0.39 kg
Détails techniques
Ancho [mm] | 125 |
---|---|
Profundidad [mm] | 11.5 |
Altura [mm] | 40 |
Grupo | Unidad |
Peso [kg] | 0.39 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción