arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGM-Z 050 Ilustração semelhante

AGM-Z 050

Unidade de compensação

ID 1575965

Unidade de compensação AGM-Z, Tamanho: 050, com bloqueio

  • Direção de compensação: Z
  • Compensação Z: 6 mm
Compensação Z [mm] 6.0
Força de bloqueio retraída [N] 550.0
Força de bloqueio estendida [N] 700.0
Min. força da mola [N] 29.0
Força máxima da primavera [N] 65.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-50-4-M6
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-50-4-M6
Peso [kg] 1.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Consumo de fluidos [cm³] 20.0
Tempo de extensão [s] 0.2
Tempo de retração [s] 0.2
Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas M5
Carga excêntrica máx. [mm] 230.0
Classe de proteção IP 50
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 35.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 60.0
Força estática máx. Fx/Fy [N] 300.0
Força estática máx. Fz [N] 300.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 11.4
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 17.5
Força Fx máx. dinâmica [N] 150.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 150.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 150.0
Força máxima Fd [N] 900.0
Mais dados técnicos podem ser encontrados em schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Consumo de fluidos
Refere-se ao consumo de ar por ciclo de retração e extensão.

Sistema de guia
Guias de esferas

Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses