arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus 30-W-180-90-4-M8 유사 그림

SRU-plus 30-W-180-90-4-M8

Universalschwenkeinheit

Ident.-Nr. 361854

Universalschwenkeinheit SRU-plus, Baugröße: 30, pneumatisch, Dämpfer-Version: weich, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 90 °, Mittelstellung: keine, mit Fluiddurchführung, mit Elektrodurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 4
  • Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8
  • Drehmoment: 9 Nm
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 90
Drehmoment [Nm] 9.0
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 67
Eigenmasse [kg] 3.4
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 145.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 6 x 3.9 x 1.05
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Länge X [mm] 203.9
Breite Y [mm] 96.0
Höhe Z [mm] 117.5
Moment My max. [Nm] 19.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 800.0
Version mit Fluiddurchführung ja
Anzahl Fluiddurchführungen 4.0
Max. Druck Fluiddurchführung [bar] 8.0
Version mit Elektrodurchführungen ja
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 6.0
Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse M8
Anzahl Adern 10.0
Max. Spannung [V] 24.0
Max. Strom je Ader [A] 1.0
Max. Strom gesamt [A] 1.0
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage