CPS 1210-K-S
Ident.-Nr. 1639338
Automatische Werkzeugwechsler CPS, Baugröße: 1210, Wechselkopf, pneumatisch
- Verriegelungsabfrage: 3x integriert
- Kraft Fz max.: 93000 N
Technische Details
| Version | Standard-Version |
|---|---|
| Verriegelungsabfrage | 3x integriert |
| Verriegelungskraft [N] | 93000.0 |
| Federkraft (Betätigungskolben) [N] | 1134.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.015 |
| Eigenmasse [kg] | 21.5 |
| Max. Abstand beim Verriegeln [mm] | 1.0 |
| Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | ± 2 |
| Max. zul. Winkelversatz XY [°] | ± 0.7 |
| Max. zul. Winkelversatz Z [°] | ± 1 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 7.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Anschraubbild | L2 Seite A, L Seite B/C/D/E/F |
| Öffnungszeit [s] | 1.0 |
| Schließzeit [s] | 1.0 |
| Zylindervolumen pro Doppelhub [cm³] | 942.0 |
| Max. dynamisches Moment Mx [Nm] | 11000.0 |
| Max. dynamisches Moment My [Nm] | 11000.0 |
| Max. dynamisches Moment Mz [Nm] | 5500.0 |
| Max. statisches Moment Mx [Nm] | 33000.0 |
| Max. statisches Moment My [Nm] | 33000.0 |
| Max. statisches Moment Mz [Nm] | 16500.0 |
| Kraft Fx max. [N] | 66000.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 66000.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 93000.0 |
| Kraft Fx max. dynamisch [N] | 22000.0 |
| Kraft Fy max. dynamisch [N] | 22000.0 |
| Kraft Fz max. dynamisch [N] | 31000.0 |
Die Sensorverteilerbox COS STB-K, Ident.-Nr. 1640081 ist im Lieferumfang des CPS 1210-K-S enthalten.
Die Distanzplatte COS Z59-A-STB Ident.-Nr. 1640082 ist im Lieferumfang des CPS 1210-A enthalten.
Die Distanzplatte COS Z59-A-STB Ident.-Nr. 1640082 ist im Lieferumfang des CPS 1210-A enthalten.
Max. Belastungen
Lastdiagramm
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Lastdiagramm
- X-Achse:
- Hebelarm
- Y-Achse:
- Traglast
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。
自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって