arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
EWK 018-000-000 图片仅供参考

EWK 018-000-000

快换系统

ID 1000401

快换系统 EWS, 尺寸: 018, 快换机器人侧, 电动

  • 活塞行程监控: 配套
  • 最大总荷载: 18 kg
建议搬运重量 [kg] 18.0
锁定监测 配套
重复精度 [mm] 0.015
重量 [kg] 1.41
锁定时最大距离 [mm] 1.0
最大电压 [V] 24.0
最大电流 [A] 3.0
最大允许 XY 轴偏移 [mm] ± 1
最大允许角偏移 [°] ± 0.7
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 60.0
长度 X [mm] 111.1
宽度 Y [mm] 145.8
高度 Z [mm] 38.9
力矩 Mx max. [Nm] 150.0
力矩 My max. [Nm] 150.0
力矩 Mz max. [Nm] 186.0
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

启动
伺服电动,通过无刷直流伺服电机

工作原理
活塞驱动定位钢球实现锁紧

介质传输
通过通道模块有所变化

外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成

标配范围
螺钉安装

保修期
24 个月