TENDO SVL
Hydro-Dehnspannverlängerungen
La rallonge d'outil TENDO SVL est conçue pour l'usinage de précision des zones difficiles d'accès lorsque des contours de collisions réduits sont nécessaires.
Les rallonges TENDO SVL se complètent parfaitement bien pour nos porte-outils expansibles hydrauliques TENDO ES ou les porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-R et TRIBOS-S. Les deux systèmes ont un effet amortissant sur le système complet et réduisent les vibrations.
Les rallonges TENDO SVL se complètent parfaitement bien pour nos porte-outils expansibles hydrauliques TENDO ES ou les porte-outils à serrage polygonal TRIBOS-R et TRIBOS-S. Les deux systèmes ont un effet amortissant sur le système complet et réduisent les vibrations.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Compatibilité totale
Convient à presque tous les porte-outils de précision – peut être combiné avec nos douilles intermédiaires pour serrer différents diamètres - Polyvalence en pratique
Combinable avec différents systèmes de porte-outil - Rainures de collecte des résidus pour le transfert fiable du couple de rotation
Surfaces de serrage sèches grâce à l’écoulement des résidus d’huile, de graisse ou de lubrifiant dans la rainure de saleté - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au micron, sans appareils périphériques
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Equilibrage de précision par défaut
Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min. - Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE - Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe
Options et informations particulières
- Différents diamètres de serrage grâce aux douilles de réduction
Les douilles de réduction permettent le serrage de différents diamètres de queue d'outil compris entre 3 et 32 mm avec un seul porte-outils. Votre avantage : réduction des coûts d'acquisition et force de serrage plus élevée pour un diamètre de queue donné.