arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 16 SCAPTO C4x70 Illustration similaire

ER 16 SCAPTO C4x70

Mandrins à pince ER

IDnr. 23004385

ER 16 SCAPTO C4x70, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C4
  • Longueur de projection: 70 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C4
Porte-outil standard ISO 26623-1
Taille de serrage ER ER 16
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 70 mm / 2.8"
Longueur de projection L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 47.5
Poids [kg] 0.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande