arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M ER 25 Ø5x25.5 Illustration similaire

TRIBOS-M ER 25 Ø5x25.5

Porte-outils de serrage polygonal

ID 1356637

TRIBOS-M ER 25 Ø5x25.5, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-Mini
  • Interface de porte-outils: ER 25
  • Diamètre de serrage: 5 mm
  • Longueur de projection: 33 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 3.5 Nm
Tecnologia Portautensili poligonali
Serie TRIBOS-Mini
Attacco portautensile ER 25
Portautensile standard ISO 15488-A
Diametro di serraggio D1 5 mm
Dimensione di serraggio ER ER 25
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 59.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 33 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Coppia min. [Nm] 3.5
Peso [kg] 0.25
Compatibile con tutte le ghiere di serraggio ER convenzionali
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Design a rotazione simmetrica

Concentricità
≤ 0,01 mm con 2,5 x D

Gambo utensile di qualità
h6

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di regolazione lunghezza disponibile come accessorio

Design conico
Cono ER secondo la forma A DIN-6388
Versione ER con attacco ulteriore, disponibile su richiesta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta